メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

反射ミラー 標準タイプ

通常単価(税別)
1,243
税込単価
1,367
通常出荷日:3日目

オプテックス・エフエーのアンプ内蔵センサ用標準反射ミラーです。

型番:

V-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-61の仕様・寸法情報

反射種類
反射ミラー
サイズ(mm)
60.9×50.9

型番リスト

表示件数
型番
V-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
3日目

詳細情報

基本情報

オプテックス・エフエーのアンプ内蔵センサ用標準反射ミラーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ミラー 標準タイプの型番V-61のページです。 型番V-61に関する仕様情報を記載しております。
反射ミラー 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ミラー 標準タイプ
センサオプション 反射ミラー
センサオプション ミラー
取付金具 (反射ミラー)
ミラー MSシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーPanasonicオプテックス・エフエーPanasonicAUTONICS(オートニクス)岩田製作所
通常価格1,243986 -1,287 -343 -953593 -
通常出荷日3日目4日目〜在庫品1日目〜3日目〜8日目5日目
反射種類反射ミラー-----
サイズ(mm)60.9×50.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト