メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用ソケット)

通常単価(税別)
2,505
税込単価
2,756
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・エアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性抜群・重要な構成部品には焼入れを施し強度を向...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BLY23-SN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLY23-SNの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
ナット締込タイプ
使用流体
空気
本体材質
スチール
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
材質詳細
鋼鉄(クロムメッキ)
相手側ホースサイズ(mm)
8.5×12.5
使用温度範囲(℃)
-20~80

型番リスト

表示件数
型番
BLY23-SN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,505
( 2,756 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性抜群
・重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐磨耗性・耐久性抜群

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用ソケット)の型番BLY23-SNのページです。 型番BLY23-SNに関する仕様情報を記載しております。
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用ソケット)
BLY型 汎用カップリング(ウレタンホース取付用プラグ)
SPY型バルブ内蔵カップリング
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)
Rc1/4" 雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケット
メーカーヤマトエンジニアヤマトエンジニアヤマトエンジニア日東工器エスコ日東工器
通常価格2,5051,9527,614568 -1,6233,593 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目9日目3日目1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプめねじタイプチューブ取付用めねじタイプおねじ取付用
使用流体空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 空気 / 油 / 不活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス
本体材質スチールスチール銅合金ポリアセタール樹脂(POM)真鍮真ちゅう

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング