メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5

通常単価(税別)
2,742
税込単価
3,016
通常出荷日:4日目

【特長】・0.15mm2 8芯コネクタ付キャブタイヤケーブル・ケーブル外径:Φ4.2mm・長さ5m・本...

詳細を確認

型番:

ER-VCCJ5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ER-VCCJ5の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
コネクタ付ケーブル
ケーブル長さ(m)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ER-VCCJ5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742
( 3,016 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.15mm2 8芯コネクタ付キャブタイヤケーブル
・ケーブル外径:Φ4.2mm
・長さ5m
・本体質量約120g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5の型番ER-VCCJ5のページです。 型番ER-VCCJ5に関する仕様情報を記載しております。
コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5
放電針ユニット ER-TFANT
放電針ユニット ER-VWANT
形状保持チューブジョイントノズル
ストレートバーノズル 320mm
チャージプレートモニター EA-5J
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicSIMCO(シムコジャパン)
通常価格2,7424,99113,89911,58426,220186,904 -
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目15日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類コネクタ付ケーブルER-TF用放電針ユニットER-VW用放電針ユニット形状保持チューブジョイントノズルストレートバーノズル-
ケーブル長さ(m)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト