メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストレートバーノズル 320mm

型番:

ER-VAB032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ER-VAB032の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
ストレートバーノズル

型番リスト

表示件数
型番
ER-VAB032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,220
( 28,842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線型のバーノズルで幅広い除電有効エリアを確保します
・除電有効長320mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートバーノズル 320mmの型番ER-VAB032のページです。 型番ER-VAB032に関する仕様情報を記載しております。
ストレートバーノズル 320mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートバーノズル 320mm
放電針ユニット ER-TFANT
放電針ユニット ER-VWANT
形状保持チューブジョイントノズル
コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic春日電機(イオナイザー)
通常価格26,2204,99113,89911,5842,7421,844 -
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目7日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類ストレートバーノズルER-TF用放電針ユニットER-VW用放電針ユニット形状保持チューブジョイントノズルコネクタ付ケーブル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト