メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アンプ内蔵センサ フリー電源・端子台タイプ V4シリーズ

型番:

V4D-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

V4D-200の仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~2000
アンプ 種類
内蔵型
検出の種類(反射形のみ)
拡散反射
光源
赤色LED
使用周囲温度範囲(℃)
-25~+55
使用周囲湿度範囲(%)
35~85
ケース材質
ABS(ガラス繊維入り難燃性)
出力モード
ライトON固定
表示灯
(橙)出力表示 / (緑)安定表示
付属品
取付金具
検出距離詳細(mm)
10~2000
接続方式
端子台式

型番リスト

表示件数
型番
V4D-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,524
( 9,376 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源に赤色LEDを採用し、長距離でも光軸調整がかんたん

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵センサ フリー電源・端子台タイプ V4シリーズの型番V4D-200のページです。 型番V4D-200に関する仕様情報を記載しております。
アンプ内蔵センサ フリー電源・端子台タイプ V4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ内蔵センサ フリー電源・端子台タイプ V4シリーズ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)
超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ
デジタルカラーマークセンサ[アンプ内蔵] (LX-100)
小型光電センサ BYシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーAUTONICS(オートニクス)PanasonicAUTONICS(オートニクス)
通常価格8,52413,56310,987 -7,99733,020 -4,494
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類光電センサファイバーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
検出方式拡散反射回帰反射(ミラー)回帰反射(ミラー)透過色識別透過
検出距離【区分】~2000~2000-~1000~20~500
アンプ 種類内蔵型分離型(センサ単体)内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出の種類(反射形のみ)拡散反射回帰反射回帰反射---

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト