17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

分割・クランプ型 計測用CT二次側対応・小型交流電流センサ(Φ8/100Arms) CTL-8-CLS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

分割・クランプ型 計測用CT二次側対応・小型交流電流センサ(Φ8/100Arms)

販売終了

型番

CTL-8-CLS

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型
・各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能
・過電圧クランプ素子を内蔵
・変流器二次側(5A)の測定にも応用可能
・小型ながら最大100Aまでの電流に対応
・10mA~5Aの微小電流領域でも良好な出力直線性

指定中の仕様・寸法情報

入力電流
[交流(AC)] 交流(AC)
適用電流(A)
0.01~100
貫通穴(φ)
8
固定方法
固定なし
幅 W(mm)
29.5
高さ H(mm)
31

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト