メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

分割型直流電流センサ(両電源対応)

型番:

HCS-8-20AP-CL
解除
数量:

HCS-8-20AP-CLの仕様・寸法情報

入力電流
直流(DC)
適用電流(A)
-20~20
貫通穴(φ)
8×8
固定方法
固定なし
幅 W(mm)
26
高さ H(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
HCS-8-20AP-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,557
( 17,113 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・±15Vの制御電源対応
・出力は0±4Vで方向判別可能
・絶縁計測可能
・センサ・アンプ一体構造・分割取付型
・残留電圧温度特性(OS)±0.3mV/℃ typ
・出力電圧温度特性(FS)±0.05%/℃ typ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分割型直流電流センサ(両電源対応)の型番HCS-8-20AP-CLのページです。 型番HCS-8-20AP-CLに関する仕様情報を記載しております。
分割型直流電流センサ(両電源対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分割型直流電流センサ(両電源対応)
分割・クランプ式 極小型交流電流センサ(Φ7/40Arms)
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 (1KHz~1MHz)
高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-
高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-
実効値演算型電流変換器 AC/DC両用・万能型
メーカーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディーユー・アール・ディー
通常価格15,5572,3844,4635,1824,45154,792
通常出荷日10日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
入力電流直流(DC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)交流(AC)AC/DC両用
適用電流(A)-20~200.01~400.01~600.02~2000.01~20010~800
貫通穴(φ)8×875.824125
固定方法固定なし固定なしパネル取付固定なし基板取付パネル取付
幅 W(mm)2618.41013.51550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました