メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズ

型番:

CSA-UR42D3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSA-UR42D3の仕様・寸法情報

種類
[セット品] セット品
電圧仕様
DC
電源
二相
制御方法
[オープンループ] フォトカプラオープンコレクタ出力
角フランジ寸法(mm)
42
ステップ角(deg)
1.8
最大静止トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
駆動方式
ユニポーラ
最大静止トルク【詳細】(N・m)
0.43
軸仕様
片軸
本体長さ(mm)
47.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSA-UR42D3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,753
( 25,028 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発振器(パルスジェネレータ)内蔵
・2段階スピード設定機能搭載(内部設定値/外部アナログ入力)
・加減速時間:0~99.99秒、0.01秒単位
・電流設定:0~3.00A、0.01A単位
・回転速度:1~1800r/min、1r/min単位(ご使用になるモータの種類により最大速度(1800r/min)まで回転しない場合があります。)
・速度指令(電圧入力)にて回転速度を設定可能
・すべてのモータ動作を数値にて設定可能
・連続往復回転動作
・失速検出機能(フィードバック入力時)
・軽量コンパクト:名刺サイズ、100g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズの型番CSA-UR42D3のページです。 型番CSA-UR42D3に関する仕様情報を記載しております。
発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズ
ギヤードステッピングモータ P-PMSA-U56D1□-Sシリーズ
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
42シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
110シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
57シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角0.9°-
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシFULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)FULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格22,75313,2013,954 -6,54038,5614,370
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類セット品モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相二相二相二相
制御方法フォトカプラオープンコレクタ出力オープンループオープンループオープンループオープンループオープンループ
角フランジ寸法(mm)4260-4211057

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト