17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ

通常単価(税別)
3,9546,950
税込単価
4,3497,645
通常出荷日:3日目

【特長】・高トルク、低騒音、高放熱・最適歯形設計による高トルク&低騒音モータ。放熱に適した専用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

角フランジ寸法

(mm)

最大静止トルク(範囲)

(N・m)

駆動方式

最大静止トルク【詳細】

(N・m)

軸仕様

本体長さ

(mm)

最小発注数量
42
0.11~1.00
バイポーラ
0.417
片軸
40.0
1個
42
0.11~1.00
バイポーラ
0.55
片軸
47.5
1個
56.4
1.01~2.00
バイポーラ
1.376
片軸
54.5
1個
42
0.11~1.00
ユニポーラ
0.237
片軸
34.0
1個
42
0.11~1.00
ユニポーラ
0.215
片軸
34.0
1個
42
0.11~1.00
ユニポーラ
0.43
片軸
47.5
1個
28
0.11~1.00
バイポーラ
0.148
両軸
51.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
3日目
5,243
( 5,767 )
3日目
5,731
( 6,304 )
3日目
3,954
( 4,349 )
3日目
4,327
( 4,760 )
3日目
4,795
( 5,275 )
3日目
6,950
( 7,645 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高トルク、低騒音、高放熱
・最適歯形設計による高トルク&低騒音モータ。放熱に適した専用ブラケット設計

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ステッピングモータ P-PMSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ステッピングモータ P-PMSシリーズ
発振機内蔵スピードコントローラ&ステッピングモータセットCSA-URシリーズ
中空ステッピングモータ P-PMSB-B42D2DHW
ギヤードステッピングモータ P-PMSA-U56D1□-Sシリーズ
ステッピングモータ □42mm(薄型)
42シリーズ2相高トルクハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.8°-
メーカーシナノケンシシナノケンシシナノケンシシナノケンシ山洋電気FULLING MOTOR(フーシン モーター)
通常価格3,954-22,75320,34913,2013,051 -6,540
通常出荷日3日目3日目9日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類モータ単体セット品モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体
電圧仕様DCDCDCDCDCDC
電源二相二相二相二相直流二相
制御方法オープンループフォトカプラオープンコレクタ出力-オープンループオープンループオープンループ
ステップ角(deg)1.81.81.8-1.81.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッピングモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト