メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040B

型番:

GPR4040B-2-GI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPR4040B-2-GIの仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)
25
ローラ/ホイール外径 D(mm)
34
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
40
定尺(mm)
2000
ローラー色
ホワイト
材質
フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン(ホワイト)、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GPR4040B-2-GI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,579
( 5,037 )
2日目

詳細情報

基本情報

分解や組立てが簡単にでき、リュースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040Bの型番GPR4040B-2-GIのページです。 型番GPR4040B-2-GIに関する仕様情報を記載しております。
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040B
セパレーションプラコン GPR4040B
セパレーションプラコン 40シリーズ GPR4040A-GI
セパレーションプラコン GPR4040SR-GI
セパレーションプラコン GPR8545B
セパレーションプラコン 60シリーズ GPR6033B-GI
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格4,5796,687 -4,579 -20,254 -7,619 -9,699 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)252525256745
ローラ/ホイール外径 D(mm)343434344030

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト