メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ホイールコンベヤ 中荷重用 CSLC

通常単価(税別)
14,196
税込単価
15,616
通常出荷日:19日目

【特長】・汎用タイプコンベヤ・ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い

型番:

CSLC-P50-L1800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSLC-P50-L1800の仕様・寸法情報

種類
コロコンローラ
搬送種類
ストレート
ローラ/ホイール表面材質
スチール
ローラ/ホイール幅 W(mm)
9
ローラ/ホイール外径 D(mm)
36
ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) (kgf)
40
ローラ/ホイールピッチ P(mm)
50
搬送長さ L(mm)
1800

型番リスト

表示件数
型番
CSLC-P50-L1800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,196
( 15,616 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプコンベヤ
・ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ 中荷重用 CSLCの型番CSLC-P50-L1800のページです。 型番CSLC-P50-L1800に関する仕様情報を記載しております。
ホイールコンベヤ 中荷重用 CSLCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベヤ 中荷重用 CSLC
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径36mm)
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(スチール製、ホイール径36mm)
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂製、ホイール径18mm)
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイド
流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ Φ18ワイド
メーカーメイキコウトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,1962,389 -3,926 -2,889 -3,989 -4,789 -
通常出荷日19日目1日目〜6日目〜7日目7日目7日目
種類コロコンローラ-コロコンローラ-コロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレート-ストレート-ストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質スチール-スチール-樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)9-20-6767
ローラ/ホイール外径 D(mm)36-36-3618

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト