17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 荷重(目安)(N)

    ローラ強度は1本あたりの値になります

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

軽荷重用ローラー CRSシリーズ

通常単価(税別)
1,6232,117
税込単価
1,7852,329
通常出荷日:9日目

ローラーは、軽量で錆びないという特徴から水産物用を手始めに、食品加工、軽量の工業部品製造、物流業などの...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

荷重(目安)

(N)

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
8
30
500
1個
10
42
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,623
( 1,785 )
9日目
2,117
( 2,329 )
9日目

詳細情報

基本情報

ローラーは、軽量で錆びないという特徴から水産物用を手始めに、食品加工、軽量の工業部品製造、物流業などの広い分野で搬送コンベヤー用として使いやすさと耐久性、安全性があります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用ローラー CRSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重用ローラー CRSシリーズ
チェーン駆動用ローラー
軸付ローラー(スチール製)
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフト付
ローラコンベヤ 軽荷重用 ローラ単体FLB38Rシャフトナシ
Vプーリー連動ローラー
メーカー宇部樹脂加工太陽工業トラスコ中山メイキコウメイキコウ太陽工業
通常価格1,623-3,730 -1,397 -970 -921 -3,310 -
通常出荷日9日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートスプロケット付ストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質樹脂スチール機​械​構​造​用​炭​素​鋼​管スチールスチールスチール
表面処理なしなし溶融亜鉛メッキユニクロメッキユニクロメッキなし

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト