17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ

通常単価(税別)
9,28312,507
税込単価
10,21113,758
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・配線が簡単で、パネル面に速度設定器を内蔵しているスピードコントローラです・適用モータはインダ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図



型番リスト

表示件数

適用モータ機種

適用モータ出力

(W)

定格入力電圧

(V)

最小発注数量
A7U15A
15
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A8U25A
25
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A9U40A
40
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A9U90CH
90
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,506
( 10,457 )
7日目
9,283
( 10,211 )
9日目
9,506
( 10,457 )
6日目
12,507
( 13,758 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線が簡単で、パネル面に速度設定器を内蔵しているスピードコントローラです
・適用モータはインダクションモータです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
モータオプション 絶対位置ユニット
スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型
電源回生コンバータ/ドライブユニット用保護協調ケーブル
メーカー住友重機械住友重機械オリエンタルモーター三菱電機ニッセイ三菱電機
通常価格9,283-11,8752,28838,75020,768 -9,500 -
通常出荷日6日目〜13日目在庫品1日目5日目6日目5日目
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ取付金具周辺アクセサリコントローラ・ドライバケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト