メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ

通常単価(税別)
11,875
税込単価
13,063
通常出荷日:13日目

【特長】・多機能なスピードコントローラです・電子ブレーキ内蔵です・ソフトスタート、ソフトストップが可能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CAL90C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAL90Cの仕様・寸法情報

種類
コントローラ・ドライバ
適用モータ出力(W)
90
定格入力電圧(V)
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CAL90C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,875
( 13,063 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能なスピードコントローラです
・電子ブレーキ内蔵です
・ソフトスタート、ソフトストップが可能です
・適用モータはインダクションモータ、レバーシブルモータ、電磁ブレーキ付きモータです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズの型番CAL90Cのページです。 型番CAL90Cに関する仕様情報を記載しております。
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
デジタル回転表示器
ノイズフィルタ
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
スピードコントロールギアモータ オプション 表面接続ソケット
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械住友重機械オリエンタルモーターニッセイ
通常価格11,87516,15520,4309,283 -2,2885,710
通常出荷日13日目10日目7日目6日目〜在庫品1日目6日目
種類コントローラ・ドライバ設定・表示機器周辺アクセサリコントローラ・ドライバ取付金具周辺アクセサリ
適用モータ出力(W)90-----
定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)1φ100V 50/60Hz~1φ240V 50/60Hz205V---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト