メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズ

型番:

R36S-PT-B-S-3.2-150-316-V1-8000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R36S-PT-B-S-3.2-150-316-V1-8000の仕様・寸法情報

種類
測温抵抗体
測温抵抗体 導線形式
3導線式
特性
標準タイプ
センサ形状
ストレート
取付部形状
スリーブ
リード線長さ(m)
8
測温抵抗体の種類
Pt
エレメント数
1
シース・保護管材質
SUS316
シース・保護管径(φ)
3.2
計測対象
温度
リード線種・補償導線線種・被覆熱電対線種
ビニール(耐熱60℃)
シース插入長
150mm
階級
B級

型番リスト

表示件数
型番
R36S-PT-B-S-3.2-150-316-V1-8000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッションフィッティングやルーズフランジ等と組み合わせて、挿入長を任意に決めて使用することができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズの型番R36S-PT-B-S-3.2-150-316-V1-8000のページです。 型番R36S-PT-B-S-3.2-150-316-V1-8000に関する仕様情報を記載しております。
リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズ
汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体
フィルム型測温抵抗体
汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体
汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体
汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体
メーカー日本電測日本電測坂口電熱日本電測日本電測日本電測
通常価格12,00011,199 -10,7105,889 -10,769 -13,899 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体測温抵抗体
測温抵抗体 導線形式3導線式3導線式3導線式3導線式3導線式3導線式
特性標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
センサ形状ストレートストレートシート/フィルムストレートストレートストレート
取付部形状スリーブスリーブなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト