17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力(W)

    ~mm
  • 電圧(V)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータ

通常単価(税別)
14,14426,532
税込単価
15,55829,185
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・モータの回転速度を調整できるユニットタイプCAUシリーズ専用のインダクションモータです・時間...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

出力

(W)

電圧

(V)

最小発注数量
40
100 ~ 110
1個
90
200 ~ 220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,144
( 15,558 )
5日目
26,532
( 29,185 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モータの回転速度を調整できるユニットタイプCAUシリーズ専用のインダクションモータです
・時間定格は連続定格です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータ
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
インダクションモーター 6W [S6I06]
メーカー住友重機械住友重機械オリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)
通常価格14,144-8,78629,249 -8,050 -8,438 -5,975 -
通常出荷日5日目〜9日目40日目在庫品1日目〜40日目2日目
種類モータ単体モータ単体モータコンビモータ単体モータ単体モーター単体
モータ種類インダクションレバーシブルレバーシブル超低速シンクロナススピードコントロールインダクション
取付角寸法(mm)907042424260
相数単相単相単相単相単相単相
環境標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト