メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ

通常単価(税別)
8,786
税込単価
9,665
通常出荷日:9日目

【特長】・回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです・一定速度での正逆運転に使用します・停止...

詳細を確認
  • 停止した状態を保持したい場合は電磁ブレーキ付モータをご使用ください。

型番:

A7R15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A7R15Aの仕様・寸法情報

種類
モータ単体
モータ種類
レバーシブル
取付角寸法(mm)
70
出力(W)
15
相数
単相
環境
標準
電磁ブレーキ・クラッチ
なし
電圧(V)
100 ~ 110
仕様
リード線付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A7R15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,786
( 9,665 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです
・一定速度での正逆運転に使用します
・停止は簡易ブレーキにより短時間で停止することができます
・時間定格は短時間(30分)です

ご注意

  • 停止した状態を保持したい場合は電磁ブレーキ付モータをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ レバーシブルモータの型番A7R15Aのページです。 型番A7R15Aに関する仕様情報を記載しております。
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
インダクションモーター 15W [S7I15]
インダクションモーター 6W [S6I06]
スピードコントロールモーター インダクションタイプ モーター単体
アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータ
メーカー住友重機械オリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーター住友重機械
通常価格8,78629,249 -6,170 -5,975 -8,438 -14,144 -
通常出荷日9日目40日目2日目〜2日目40日目5日目〜
種類モータ単体モータコンビモーター単体モーター単体モータ単体モータ単体
モータ種類レバーシブルレバーシブルインダクションインダクションスピードコントロールインダクション
取付角寸法(mm)704270604290
出力(W)1511563-
相数単相単相単相単相単相単相

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト