メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60

型番:

AOW70C60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AOW70C60の仕様・寸法情報

適応モータ
その他
減速比
60
軸方向
90度
特性
ウォームギア
本体取付
[ベース取付] 脚なし
軸径(mm)
30
軸 種類
中空
モータ有無
なし
出力軸配置
出力軸両軸
型番(歯車中心距離)
70
軸方向
直交軸
軸の配置と姿勢
上ウォーム形各軸水平
種別
標準品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AOW70C60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,120
( 56,232 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、なめらかで静粛な運転
・出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります
・省スペース設計が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60の型番AOW70C60のページです。 型番AOW70C60に関する仕様情報を記載しております。
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
ベベルギヤボックス KN型
マイタギヤボックス ラテラル1軸タイプ
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当
マイタギヤボックス(ベベル) ラテラル2軸タイプ
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
メーカーマキシンコーニッセイ椿本チエインニッセイ椿本チエインマキシンコー
通常価格51,12058,94034,842 -65,354 -83,336 -22,990 -
通常出荷日10日目6日目3日目〜7日目9日目〜16日目
適応モータその他その他-サーボモータその他その他
減速比6011-2-
軸方向90度90度-ストレート(同心)T型90度
特性ウォームギアベベルギアベベルギア遊星ギアベベルギアウォームギア
本体取付脚なしフランジ脚付フランジ脚付脚付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト