17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズ

通常単価(税別)
7,1507,651
税込単価
7,8658,416
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・小型軽量・スピード加熱及びスピード冷却・耐酸化性能・耐薬品性能

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格容量

(W)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

最小発注数量
40(50/60Hz)
40±20%
10
10
1個
100(50/60Hz)
60±20%
20
10
1個
100(50/60Hz)
100±20%
25
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,651
( 8,416 )
4日目
7,150
( 7,865 )
4日目
7,201
( 7,921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量
・スピード加熱及びスピード冷却
・耐酸化性能・耐薬品性能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズ
マイクロセラミックヒーター
プレートヒータ
小型セラミックヒータ
PTCヒーター
交流電圧調整器
メーカー加島加島ミスミミスミ加島アズワン
通常価格7,150-3,715 -6,410 -6,6804,280 -7,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目
用途その他金属・金型加熱用金属の加熱金属の加熱金属・金型加熱用-
使用形態単体単体単体単体単体-
種類 単体セラミックヒータセラミックヒータプレートヒータセラミックヒータセラミックヒータ-
最高使用温度(℃)500500300200--
発熱部材質セラミックセラミックSUS430セラミックセラミック-
よく一緒に購入される商品

プレートヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト