メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

センサー付スーパートラップ

型番:

SST220G-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SST220G-2の仕様・寸法情報

種類
ドレントラップ
ドレン排出
自動/手動排出
ドレン排出動作方式
一定時間毎
電源
[単相AC200V] 単相AC200V・50/60Hz
入口接続種類
G
入口接続ねじの呼び
1/2
出口接続種類
Rc
出口ねじの呼び
3/8
最高使用圧力(MPa)
1
適用コンプレッサー
22~220kW

型番リスト

表示件数
型番
SST220G-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,095
( 78,205 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型・大型コンプレッサのアフタークーラードレンセパレーター、エアータンク、ドライヤーエアーフィルター等に溜まる重油程度に粘度が高く、しかもスラッジ流入の多いドレンを排出するのに最適です
・ストレーナーは装備しておりませんので、目詰まりによる排出不能事故はほとんどありません
・センサーがドレンを感知して、残っているドレンを排出します
・動作ランプを大型化。稼動状況が分かりやすくなりました
・排出サイクル、排出時間の調整がつまみ式になり、調整がしやすくなりました
・内部回路変更により警報出力を廃止
・周波数を統一

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサー付スーパートラップの型番SST220G-2のページです。 型番SST220G-2に関する仕様情報を記載しております。
センサー付スーパートラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー付スーパートラップ
ドレントラップ
スナップトラップ ドレントラップ NH-503J2
ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ
メーカーフクハラミスミ日本精器CKDフクハラフクハラ
通常価格71,0957,79010,80724,066 -33,42745,931 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類ドレントラップドレン排出器ドレントラップドレン排出器ドレントラップドレントラップ
ドレン排出自動/手動排出オートドレン自動/手動排出NCタイプ:無加圧時排出無自動/手動排出自動/手動排出
ドレン排出動作方式一定時間毎フロート式フロート式フロート式コンプレッサーOFF時連動-
電源単相AC200V・50/60Hz無電源タイプ無電源タイプ無電源タイプ-単相AC200V
入口接続種類GRcR(Rc)RcGG

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト