メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

有接点センサー CS-130

通常単価(税別)
2,548
税込単価
2,803
通常出荷日:9日目~99日目

CHELIC(チェリック)の常開型有接点センサー CS-130です。

型番:

CS-130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CS-130の仕様・寸法情報

種類
本体
出力動作
N.O.(ノーマルオープン)
出力形式
なし
センサ種類
有接点
配線方式
2線式
種類
ストレートタイプ
本体長さ
28
感度レベル
通常感度
負荷電圧(V)
DC(AC):5~240
使用電流(mA)
100 max
接点型式
常開型
保護等級
IP-67
表示灯色
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CS-130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,548
( 2,803 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック)の常開型有接点センサー CS-130です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点センサー CS-130の型番CS-130のページです。 型番CS-130に関する仕様情報を記載しております。
有接点センサー CS-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有接点センサー CS-130
センサ ACS-130
センサ ACS-6T
センサ ACS-9D
センサ ACS-15T
センサ ACS-15B
メーカーCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格2,5481,6911,6111,6911,6111,611
通常出荷日9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
出力動作N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)N.O.(ノーマルオープン)
出力形式なしなしなしなしなしなし
センサ種類有接点有接点有接点有接点有接点有接点
配線方式2線式2線式2線式2線式2線式2線式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト