17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

型番:

C-300-HRS-15-15-1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-300-HRS-15-15-1Mの仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] エチレン・プロピレンゴム
幅(mm)
15
高さ(mm)
15
長さ(m)
1
環境
耐候性
商品コード
24803

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-300-HRS-15-15-1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮された状態から瞬時に復元します
・永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています
・応力緩和が少ないです
・軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です
・EPDM製のため耐候性に優れています
【用途】
・配分電盤のシール材

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高復元性スポンジ(ハイパーリセット)の型番C-300-HRS-15-15-1Mのページです。 型番C-300-HRS-15-15-1Mに関する仕様情報を記載しております。
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
パッキン FC-778
電磁波対策防水用パッキン C-300-NS
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504
導電性ゴムパッキン 209-1302
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,0466301,7991,8983,36111,614
通常出荷日7日目在庫品1日目5日目4日目4日目4日目
材質エチレン・プロピレンゴム塩化ビニルクロロプレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴム
幅(mm)151617621.511
高さ(mm)1517592511.5
長さ(m)12.51-50-
環境耐候性標準標準標準標準標準 / 導電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト