メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート

型番:

CVLU4-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CVLU4-4の仕様・寸法情報

形状
[ストレート] ユニオンストレート
入力側 ポート種類 P
ワンタッチ継手
出力側 ポート種類 A
ワンタッチ継手
本体材質
PBT
種類
標準
シール材質
フッ素ゴム
有効断面積【区分】(㎜2)
5以下
有効断面積(㎜2)
2
適応チューブ径(φ)
4
適応チューブ径2(φ)
4
仕様詳細
低作動圧タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0

型番リスト

表示件数
型番
CVLU4-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品では作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ
・低濃度オゾン対策品。ゴム材質はHNBRとFKMを採用
・従来品より異音発生を低減

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低作動圧チェックバルブ ユニオンストレートの型番CVLU4-4のページです。 型番CVLU4-4に関する仕様情報を記載しております。
低作動圧チェックバルブ ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低作動圧チェックバルブ ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
チェックバルブ AKシリーズ
チェックバルブ NRVシリーズ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコSMCAirTAC(エアタック)
通常価格8371,397 -3,646698 -1,810 -802 -
通常出荷日9日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
形状ユニオンストレートユニオンストレート違径ユニオンストレートユニオンストレートストレートストレート
入力側 ポート種類 Pワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
出力側 ポート種類 Aワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
本体材質PBTアルミニウムアルミニウムPBTアルミダイカストアルミ合金
種類標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト