17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    ~mm
  • 適用管外径 D2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 19日以内
    • 33日以内

ニューV-Lok_異径ストレートユニオン

通常単価(税別)
1,17713,049
税込単価
1,29514,354
通常出荷日:3日目~33日目

【特長】・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要・高圧から真空まで使用...

詳細を確認
  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となり、「呼び径A1」は、「適用管外径 D2」となります。
  • カタログ、図面、取扱説明書、CADのダウンロードはおまとめダウンロードサービスをご利用ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ニューV-Lok_異径ストレートユニオン

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

適用管外径 D2

(φ)

最小発注数量
3.17
1.58
1個
3
3.17
1個
4
3.17
1個
4.76
3.17
1個
6
3
1個
6
3.17
1個
6
4
1個
6.35
1.58
1個
6.35
3.17
1個
6.35
4.76
1個
6
6.35
1個
8
6
1個
8
6.35
1個
9.52
3.17
1個
6
9.52
1個
9.52
6.35
1個
8
9.52
1個
10
6
1個
10
6.35
1個
10
8
1個
10
9.52
1個
12
6
1個
12
8
1個
12
9.52
1個
12
10
1個
12.7
3.17
1個
12.7
6.35
1個
12.7
9.52
1個
10
12.7
1個
12
12.7
1個
15.87
12.7
1個
19.05
6.35
1個
19.05
12.7
1個
25.4
6.35
1個
25.4
12.7
1個
25.4
19.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,251
( 2,476 )
4日目
1,703
( 1,873 )
4日目
1,710
( 1,881 )
4日目
1,177
( 1,295 )
33日目
1,769
( 1,946 )
3日目
1,877
( 2,065 )
3日目
1,890
( 2,079 )
8日目
2,022
( 2,224 )
3日目
1,721
( 1,893 )
4日目
1,721
( 1,893 )
4日目
1,781
( 1,959 )
6日目
1,939
( 2,133 )
4日目
1,975
( 2,173 )
4日目
2,752
( 3,027 )
8日目
2,299
( 2,529 )
8日目
2,352
( 2,587 )
4日目
2,599
( 2,859 )
8日目
2,394
( 2,633 )
4日目
2,329
( 2,562 )
4日目
2,549
( 2,804 )
4日目
2,540
( 2,794 )
4日目
3,912
( 4,303 )
19日目
3,674
( 4,041 )
8日目
3,664
( 4,030 )
8日目
3,720
( 4,092 )
4日目
4,192
( 4,611 )
8日目
3,586
( 3,945 )
3日目
3,586
( 3,945 )
4日目
3,710
( 4,081 )
8日目
3,539
( 3,893 )
8日目
5,007
( 5,508 )
3日目
6,277
( 6,905 )
8日目
5,462
( 6,008 )
4日目
13,049
( 14,354 )
8日目
11,262
( 12,388 )
4日目
10,200
( 11,220 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要
・高圧から真空まで使用可能。繰返し脱着可能

ご注意

  • 本シリーズにおいて、カタログに記載された「呼び径A」は、「適用管外径 D(D1)」となり、「呼び径A1」は、「適用管外径 D2」となります。
  • カタログ、図面、取扱説明書、CADのダウンロードはおまとめダウンロードサービスをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューV-Lok_異径ストレートユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューV-Lok_異径ストレートユニオン
ニューV-Lok_異径ティーユニオン
ステンレス管用継手 異径ユニオン
F900継手 FINELOK・PURE (異径ストレートユニオン)
ニューV-Lok_レデューサー
【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 異径ユニオン
メーカーフジキンフジキンミスミフジキンフジキンミスミ
通常価格1,177-3,950 -2,230 -7,351 -1,353 --
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目9日目〜3日目〜3日目
材質ステンレス鋼ステンレス鋼SUS316SUS316ステンレス鋼SUS316
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 油空気水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 油
接続種類管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管異径管⇔管 異径管⇔管 異径管⇔管異径
接続種類 管異径ストレートユニオンティーユニオン異径ユニオンストレートユニオンレデューサー異径ユニオン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト