17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468

通常単価(税別)
6,82013,200
税込単価
7,50214,520
通常出荷日:9日目

【特長】・充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します・CHAdeMOコネクタへの使用が可能です・コネク...

詳細を確認
  • 種類
    特殊錠
  • 材質
    ケース:樹脂製(PBT/PC)、機構部品:SUS304、他
  • 表面仕上
    塗装(ブラック)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

CP-468-1・CP-468-2(鍵なし)

外観図

CP-468-1

CP-468-2

製品仕様

商品番号備考材質表面仕上製品質量(g)
CP-468-1鍵付き
ケース:樹脂製(PBT/PC)
機構部品:SUS304、他
塗装(ブラック)570
CP-468-2鍵なし490

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
キーNo.T0230N
1個
鍵なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
9日目
6,820
( 7,502 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します
・CHAdeMOコネクタへの使用が可能です
・コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造
・M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます
【用途】
・急速充電器用コネクタロック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速充電器用コネクタロックシリーズ CP-468
ショーケースロック FC-619
PAS. R. BOX C-1
ステンレスマンホールロック C-1269-A
EVケーブルロックスペーサー C-441-S
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,820-2,420 -15,9602,154 -1634,722 -
通常出荷日9日目5日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類特殊錠補助錠補助錠特殊錠補助錠特殊錠
材質ケース:樹脂製(PBT/PC)、機構部品:SUS304、他亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金ステンレス鋼鋳物ポリアミド6ステンレス鋼板
表面仕上塗装(ブラック)クロムめっき(MZCr)アクリル焼付塗装ビーズショット処理--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト