17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

防水ロックハンドル(インジケータ付) A-60

通常単価(税別)
1,2651,430
税込単価
1,3921,573
通常出荷日:8日目

【特長】・施錠時・解錠時共に抜差しが可能です・施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定・防水規...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

A-60-D-2
A-60-F

※キャップ付きタイプA-60-Fは水抜きのためa部を下に取付けてください。

製品仕様

  • 材質
    本体:亜鉛合金(ZDC)
    キャップ:ポリカーボネート(PC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 付属品:大ナット・ビスセット
型番備考製品質量(g)
A-60-D-2両抜け73
A-60-F両抜け キャップ付93

パネル穴明け寸法

防水ロックハンドル A-60 仕様02

A-60-D-2

防水ロックハンドル A-60 仕様02

A-60-F

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
35
1個
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265
( 1,392 )
8日目
1,430
( 1,573 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠時・解錠時共に抜差しが可能です
・施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
・防水規格IPX5相当
・左右兼用型
【用途】
・振動機器の扉・小型制御盤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ロックハンドル(インジケータ付) A-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ロックハンドル(インジケータ付) A-60
防水ロックハンドル A-60
防水ロックハンドル A-316・A-1316
防水ロックハンドル A-94
防水ロックハンドル A-172
防水ロックハンドル A-172用ハンドル
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,265-950 -492 -1,099 -1,235 -1,020
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ハンドル形状ロックハンドルロックハンドル-ロックハンドルロックハンドルロックハンドル
種類本体本体-本体本体本体
鍵形状錠前付き錠前付き-錠前付きなしなし
材質亜鉛亜鉛-亜鉛亜鉛スチール
特殊付加機能防水防水-防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト