17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 29日以内

六角ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-CNC)

通常単価(税別)
4961,571
税込単価
5461,728
通常出荷日:3日目~29日目

【特長】・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

最小発注数量
3
1個
4
1個
5
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518
( 570 )
3日目
523
( 575 )
3日目
496
( 546 )
29日目
678
( 746 )
3日目
698
( 768 )
4日目
805
( 886 )
3日目
1,571
( 1,728 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です
・汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-CNC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-CNC)
ECO-BS 鏡止めナットB
鏡止めナット(A)
ECO-BS 鏡止めナットA
いたずら防止ねじ ツー・ホールナット
TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット
メーカーイマオコーポレーションSUNCOSUNCOSUNCOサイマコーポレーションSUNCO
通常価格496-305282162 -1,142 -845 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目1日目1日目3日目1日目
材質ステンレス黄銅ステンレス黄銅亜鉛ダイカスト亜鉛ダイキャスト
表面処理研磨ニッケルメッキなし---
用途・機能一般標準-標準一般標準
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

キャップナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト