17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ZCR ラック

通常単価(税別)
9983,720
税込単価
1,0984,092
通常出荷日:4日目

イマオコーポレーションのポリアミド(ガラス繊維強化)製のラックギアZCRです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

有効長さ

(mm)

長さ(呼び)

ラック高さ H

(mm)

種類

最小発注数量
157
166
15
スクエアラック
1個
151
151
26.5
PDラック
1個
151
151
15.5
PLラック
1個
151
151
13
T型ラック
1個
256
265
15
スクエアラック
1個
248
248
26.5
PDラック
1個
248
248
15.5
PLラック
1個
248
248
13
T型ラック
1個
352
352
15
スクエアラック(芯金入り)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,293
( 1,422 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
1,568
( 1,725 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
1,397
( 1,537 )
4日目
3,720
( 4,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーションのポリアミド(ガラス繊維強化)製のラックギアZCRです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZCR ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZCR ラック
ZST焼入歯研ヘリカルラック
Jシリーズ ZSTD焼入歯研ヘリカルラック
【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR
CP金属フレキラック
ヘリカルラックギヤ KHE
メーカーイマオコーポレーション小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業片山チエン
通常価格998-76,723 -76,764 --17,817 -5,600
通常出荷日4日目2日目4日目9日目2日目4日目
形状角ラックラックラックラックフレキラックラック(角形)
モジュール12211.59152
歯種スタンダードヘリカルヘリカルスタンダードスタンダードヘリカル
材質樹脂一般鉄鋼材一般鉄鋼材樹脂一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理なしなしなしなしなし黒染
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト