メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アンテナユニット LE-840-AU

通常単価(税別)
15,950
税込単価
17,545
通常出荷日:9日目

タキゲン製造 電気錠 アンテナユニット LE-840-AU。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

LE-840-AU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LE-840-AUの仕様・寸法情報

種類
その他
用途
LE-840電気錠に内蔵
種類詳細
アンテナユニット
使用周囲温度
-20~+70℃
材質
AAS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LE-840-AU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,950
( 17,545 )
9日目

詳細情報

基本情報

タキゲン製造 電気錠 アンテナユニット LE-840-AU。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンテナユニット LE-840-AUの型番LE-840-AUのページです。 型番LE-840-AUに関する仕様情報を記載しております。
アンテナユニット LE-840-AUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンテナユニット LE-840-AU
ソレノイドロック LE-13
ソレノイドロック LE-41
ソレノイドロック LE-30-13
電磁ロック LE-36
ソレノイドロック LE-30-10
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,95036,75021,0003,2136,2307,777 -
通常出荷日9日目9日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
用途LE-840電気錠に内蔵-----
種類詳細アンテナユニット-----
使用周囲温度-20~+70℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃-5℃~+40℃
材質AAS樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト