メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防水コインロック C-88-WP

型番:

C-88-1-WP-TB7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-88-1-WP-TB7000の仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ナックルロック
解錠時
キー抜けない
TB7000
本体全長(L(mm))
33.7
錠前外径(mm)
25
本体材質
快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上
クロムめっき(MBCr)
キー材質
冷間圧延鋼板(SPCC)/快削鋼鋼材(SUM)
キー表面仕上
ニッケルめっき(MFNi)
最大鍵違い数
69万通り
-
-

商品情報

外形図

板厚 t=3.2

パネル穴明け寸法

製品仕様

型番C-88-1-WP-TB7000
製品質量(g)80
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー冷間圧延鋼板(SPCC)/快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MFNi)
最大鍵違い数69万通り
付属品キー2本・止め金

型番リスト

表示件数
型番
C-88-1-WP-TB7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリングとパッキンを使用しているため防水性に優れています(IPX5)
・鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます
【用途】
・防水を要する屋外ボックス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水コインロック C-88-WPの型番C-88-1-WP-TB7000のページです。 型番C-88-1-WP-TB7000に関する仕様情報を記載しております。
防水コインロック C-88-WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水コインロック C-88-WP
パーソナル コインロック C-288-P
パーソナルコインロック C-192-1
コインロックトライ C-187-2Z
小型カムロック C-78
引戸用小型プッシュロック C-108
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,9801,0011,4711,0508931,119
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ナックルロックノーマルキーディンブル錠ディンブル錠ノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜ける
TB7000同番同番同番780410
本体全長(L(mm))33.737.123261830

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト