メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セーフティ フロント マウント ハンドル(SFMH)

型番:

SFMH108-M5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFMH108-M5の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
めねじ
本体 材質
樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ L(mm)
71
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ(mm)
20.5
詳細材質
ポリアミド
本体 表面処理
[その他] つや消し仕上げ
全長(mm)
108
全幅(mm)
60
取付部深さ(mm)
12
本体色
つや消しブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SFMH108-M5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795
( 875 )
4日目

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション 取手 セーフティ フロント マウント ハンドル(SFMH)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ フロント マウント ハンドル(SFMH)の型番SFMH108-M5のページです。 型番SFMH108-M5に関する仕様情報を記載しております。
セーフティ フロント マウント ハンドル(SFMH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ フロント マウント ハンドル(SFMH)
セーフティガード ハンドル(SGH)
エルゴ セーフティ ハンドル・エルゴ ウイング ハンドル(ESH・EWH)
[ステンレス製]回転ハンドル
ミラーハンドル(ステンレス製)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションエスコエスコニッサチェイン
通常価格7951,089698 -2,518 -981 -720
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目
本体種類特殊形特殊形特殊形-標準形面付形
取付方法めねじめねじ丸穴-丸穴丸穴
本体 材質樹脂樹脂樹脂-ステンレス亜鉛ダイカスト
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100~100--101~150
ピッチ L(mm)718093.5--118
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト