17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • おねじ先端加工

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 14日以内

フルート グリル ノブ(マイナス溝付き)(FGK-FS )

通常単価(税別)
261283
税込単価
287311
通常出荷日:4日目~14日目

ノブ上面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

最小発注数量
めねじ(段付)
M3
-
12
12
-
止まり穴
黄銅
なし
1個
おねじ(段付)
M3
6
12
12
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M3
10
12
12
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
めねじ(段付)
M4
-
12
12
-
止まり穴
黄銅
なし
1個
おねじ(段付)
M4
6
12
12
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M4
10
12
12
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
めねじ(段付)
M5
-
12
12
-
止まり穴
黄銅
なし
1個
おねじ(段付)
M5
10
12
12
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M5
16
12
12
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
めねじ(段付)
M3
-
16
13.5
-
止まり穴
黄銅
なし
1個
おねじ(段付)
M3
6
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M3
10
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
めねじ(段付)
M4
-
16
13.5
-
止まり穴
黄銅
なし
1個
おねじ(段付)
M4
6
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M4
10
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M4
16
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
めねじ(段付)
M5
-
16
13.5
-
止まり穴
黄銅
なし
1個
おねじ(段付)
M5
10
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
おねじ(段付)
M5
16
16
13.5
なし
-
SUM22L
亜鉛メッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
261
( 287 )
4日目
283
( 311 )
4日目
283
( 311 )
4日目
261
( 287 )
4日目
283
( 311 )
14日目
283
( 311 )
4日目
261
( 287 )
4日目
283
( 311 )
4日目
283
( 311 )
4日目
261
( 287 )
4日目
283
( 311 )
4日目
283
( 311 )
4日目
261
( 287 )
4日目
283
( 311 )
4日目
283
( 311 )
4日目
283
( 311 )
4日目
261
( 287 )
4日目
283
( 311 )
4日目
283
( 311 )
4日目

詳細情報

基本情報

ノブ上面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルート グリル ノブ(マイナス溝付き)(FGK-FS )のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルート グリル ノブ(マイナス溝付き)(FGK-FS )
グリルノブ GKF
グリルノブ GK
フルートノブ FTK-T
フルートノブ FTK,FTK-A-sus
フルートノブ FTK-B,FTK-B-sus
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格261-464 -384 -319 -295 -267 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準ナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20-----
本体 材質ポリアミド艶消し黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ナイロン樹脂PA6艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト