17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)

通常単価(税別)
1,1931,387
税込単価
1,3121,526
通常出荷日:4日目

【特長】・銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します(抗菌効果...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

本体色

最小発注数量
M8
13
30.1~40
40
27
つや消しブラック
1個
M8
13
30.1~40
40
27
つや消しホワイト
1個
M10
17
40.1~50
50
30
つや消しブラック
1個
M10
17
40.1~50
50
30
つや消しホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
4日目
1,193
( 1,312 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します(抗菌効果の基準であるJIS Z 2801をクリア)
・洗浄しても抗菌特性は変わりません
・ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です
【用途】
・衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
スターノブ STK-N
八角形ノブ
スモールノブ SKF
メーカーイマオコーポレーションコノエトラスコ中山小西製作所RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)小西製作所
通常価格1,193-512 -299 -334 -395293
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形多角形五角形多角形多角形
取付部の種類めねじ(段付)丸穴めねじめねじ(段付)おねじめねじ
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)66ナイロンポリプロピレン艶消し黒色ナイロン樹脂PA6樹脂黒色ポリプロピレン樹脂
付加機能なしなしなしなしなしなし

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト