17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

スリー アーム ノブ(TAKR-SUS)

通常単価(税別)
1,3871,823
税込単価
1,5262,005
通常出荷日:4日目

【特長】・指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます【仕様】・使用温度:-30~130℃

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

センターキャップ色

最小発注数量
M8
13
50.1~70
63
30.5
つや消しブラック
1個
M8
13
50.1~70
63
30.5
つや消しグレー
1個
M8
13
50.1~70
63
30.5
つや消しライトブルー
1個
M8
13
50.1~70
63
30.5
つや消しオレンジ
1個
M8
13
50.1~70
63
30.5
つや消しレッド
1個
M8
13
50.1~70
63
30.5
つや消しイエロー
1個
M10
17
70.1~
80
37
つや消しブラック
1個
M10
17
70.1~
80
37
つや消しグレー
1個
M10
17
70.1~
80
37
つや消しライトブルー
1個
M10
17
70.1~
80
37
つや消しオレンジ
1個
M10
17
70.1~
80
37
つや消しレッド
1個
M10
17
70.1~
80
37
つや消しイエロー
1個
M12
20
70.1~
100
43
つや消しブラック
1個
M12
20
70.1~
100
43
つや消しグレー
1個
M12
20
70.1~
100
43
つや消しライトブルー
1個
M12
20
70.1~
100
43
つや消しオレンジ
1個
M12
20
70.1~
100
43
つや消しレッド
1個
M12
20
70.1~
100
43
つや消しイエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,425
( 1,568 )
4日目
1,823
( 2,005 )
4日目
1,823
( 2,005 )
4日目
1,823
( 2,005 )
4日目
1,823
( 2,005 )
4日目
1,823
( 2,005 )
4日目
1,823
( 2,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます
【仕様】
・使用温度:-30~130℃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリー アーム ノブ(TAKR-SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリー アーム ノブ(TAKR-SUS)
スリーアームノブ TAK
スリー アーム ノブ (TAK)
スリーアームノブ TAK-NT
スリー ロブ ノブ (SUS製) (TK-SUS)
タップドブラインドノブ(ステンレス) BTK-sus
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格1,387-2,092 -2,036 -1,427 -3,297 -1,397 -
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形三角形三角形五角形
取付部の種類めねじ(段付)センター穴丸穴めねじ(段付)めねじめねじ(段付)
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)黒色フェノール樹脂フェノール艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ステンレス黒色フェノール樹脂
付加機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト