17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-TH)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

最小発注数量
M5
7.5
50.1~70
55.2
32.9
1個
M6
9
50.1~70
65.3
37
1個
M8
12
70.1~
75.3
41.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,589
( 2,848 )
4日目
3,103
( 3,413 )
3日目
4,364
( 4,800 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です
・汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-TH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドル HD(ハイジェニックデザイン)仕様(HD-TH)
T ハンドル(TH)
ティーハンドル TH
角型 T ハンドル (アルミ製) (TH-A)
ティーハンドル TH-N
KTPF プラT字ノブ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所鍋屋バイテック
通常価格2,589-1,193 -1,355 -3,103 -1,154 -1,098 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形蝶型・バー形
取付部の種類めねじ丸穴センター穴めねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスフェノール黒色フェノール樹脂アルミニウム艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)-
付加機能なしなしなしなしなしなし
止めねじ加工なし-----
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト