17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適応ワーク径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアシャフトクランパー(中荷重)(PSLC-M)

通常単価(税別)
52,00054,737
税込単価
57,20060,211
通常出荷日:4日目

【特長】・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応ワーク径

(φ)

最小発注数量
25
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,737
( 60,211 )
4日目
52,000
( 57,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません
・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です
・ボルトで簡単に取り付けできます
・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシャフトクランパー(中荷重)(PSLC-M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシャフトクランパー(中荷重)(PSLC-M)
サイドロックIDクランプ(MBSID)
レベル調整用カラーVSB用
拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)
外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)
内径クランプ (CP130)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションコスメックイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格52,000-26,899 -8,87013,899 -13,452 -6,370 -
通常出荷日4日目在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
クランプ種類外形内径関連部品内径外形内径
クランプ力(kN)2.215----
よく一緒に購入される商品

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト