17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シャフトジョイント ストロング(QCSJS)

未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ケース
1個
シャフトジョイント
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
4日目
7,500
( 8,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、シャフトを密着させます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトジョイント ストロング(QCSJS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャフトジョイント ストロング(QCSJS)
【ワンタッチ着脱】シャフトジョイント
サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ)・スペーサー(QCTHSA)
シャフトジョイント ロック付き(QCSJLK)
クイック シャフト クランプ (QSC)
シャフトクランプ クイック シャフト クランプ(エア操作) (QSCA)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,600-2,377 -950 -2,867 -5,630 -15,412 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具スペーサ・取付金具ワンタッチ取付治具クランプユニットクランプユニット
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト