メカニカル部品技術窓口
ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。【特長】・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗...
詳細を確認
単位:mm
| 品番 | 吸着力(N) | D | M | H | Lm | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JRM-ND-22-M4 | 50 | 22 | M4 | 6 | 6.5 | 18 |
| JRM-ND-43-M6 | 85 | 43 | M6 | 6 | 15 | 73 |
| JRM-ND-66-M8 | 180 | 66 | M8 | 8.5 | 15 | 230 |
| JRM-ND-88-M8 | 420 | 88 | M8 | 8.5 | 15 | 404 |
JRM-ND:おねじタイプ
単位:mm
| 品番 | 吸着力(N) | D | M | H | Lf | d | s | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRF-ND-22-M4 | 50 | 22 | M4 | 6 | 5 | 8 | 5.5 | 19 |
| JRF-ND-43-M4 | 85 | 43 | M4 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 68 |
| JRF-ND-66-M5 | 180 | 66 | M5 | 8.5 | 8 | 10 | 6.5 | 227 |
JRF-ND:めねじタイプ
| JRM-ND | JRF-ND | |
|---|---|---|
| 磁石 | ネオジム ニッケルメッキ | ネオジム ニッケルメッキ |
| ゴムジャケット | TPE | TPE |
| ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 | SPCC相当 三価クロメート処理 |
| 耐熱温度 | 80℃ | 80℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,397円 ( 2,637円 ) | 4日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 4日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 4日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 4日目 |
9,697円 ( 10,667円 ) | 4日目 |
ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
【特長】
・ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます
・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します
・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します
・JRM:おねじタイプ、JRF:めねじタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
JGB マグネットつき六角ボルト
5通常価格(税別):1,569円~

鍋屋バイテック
JGS マグネットつきグラブスクリュー
4.5通常価格(税別):1,287円~

マグファイン
キャップネオジム磁石 スレッド雄
3.5通常価格(税別):4,724円~

二六製作所
丸型ネオジム磁石
4.6通常価格(税別):213円~

ネオマグ
円柱型 ネオジム磁石
5通常価格(税別):2,223円~

タキゲン製造
超強力ラバーマグネット C-201N
4.8通常価格(税別):1,608円~

マグナ
キャップマグネット 丸型(Rタイプ)
4.2通常価格(税別):165円~

カネテック
KM形 永磁ホルダ 丸型
4.1通常価格(税別):1,244円~

ネオマグ
角型 ネオジム磁石
4.7通常価格(税別):2,284円~