17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

JDD ホルダつきマグネット

通常単価(税別)
9933,164
税込単価
1,0923,480
通常出荷日:4日目

平板形ホルダつきマグネット。【特長】・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています

  • 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番吸着力(N)DH質量(g)
JDD-SC-656±0.14.5±0.11
JDD-SC-209020±0.16±0.127

材質・仕上げ

 JDD-SC
磁石サマコバ
ホルダSUM22L相当
三価クロメート処理
リングナイロン66
耐熱温度200℃

使用例

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

高さ

(mm)

最小発注数量
6
~10.0
5
4.5
1個
20
80.1~90.0
90
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
4日目
3,164
( 3,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

平板形ホルダつきマグネット。
【特長】
・磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています

ご注意

  • 接着またはグラブスクリューSGPなどを使用して固定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JDD ホルダつきマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JDD ホルダつきマグネット
JST ホルダつきマグネット
JFB/JFBS ホルダつきマグネット
JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
マグネットバー丸型
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックマグファイン
通常価格993-1,228 -851 -6,0371,879 -23,268 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜5日目
形状丸型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダあり丸型 ホルダなし
マグネット種類(材質)コバルト磁石ネオジム磁石フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト