メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

通常単価(税別)
1,173
税込単価
1,290
通常出荷日:4日目

【特長】・ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルト・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によって...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SSHS-M3-6-ALK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SSHS-M3-6-ALKの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
詳細形状
極低頭
取付穴形状
[六角穴] 六角穴
基本形状
標準(丸)
材質
[ステンレス] SUSXM7(SUS304相当)
表面処理
緩み止め剤塗布
追加形状
緩み止め剤塗布
販売単位
箱・パック
強度区分(ステンレス)
A2-50
サイズ(X表記)
M3X6
サイズ(-表記)
M3-6

商品情報

外形図

SSHS-ALKシリーズ

規格表

単位:mm

品番M(並目)LD1L1BtsL2最大締めつけ
トルク*1(N・m)
ねじの呼びピッチ
SSHS-M3-6-ALKM30.5661.31.5212.50.43
*1:表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

 SSHS-ALK
本体SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着ナイロン11
強度区分A2-50

型番リスト

表示件数
型番
SSHS-M3-6-ALK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,173
( 1,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルト
・ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します
・締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します
・頭部高さはすべて1.5mm以下
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)の型番SSHS-M3-6-ALKのページです。 型番SSHS-M3-6-ALKに関する仕様情報を記載しております。
SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
低頭六角穴付ボルト
NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製
極薄NSローヘッド 細目
十字穴付取っ手用小ねじ
鉄(+)取っ手用小ねじ
メーカー鍋屋バイテック八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格1,17340364449 -2,054 -6,503 -
通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)3331044
長さL(mm)6124---
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
ピッチ(mm)0.50.50.51.250.70.7
詳細形状極低頭低頭低頭小径低頭低頭低頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト