メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ULH アルミ取っ手

型番:

ULH-125-AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ULH-125-ALの仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
めねじ
本体 材質
アルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
105
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ(mm)
32
グリップ断面形状
その他
本体 表面処理
アルマイト
使用荷重(N)
1000
長さ(mm)
125
幅(mm)
33
取付部深さ(mm)
9
ねじの呼び
M6

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番LDFHhL1LfMW許容荷重*1
(N)
質量(g)
ULH-125-AL1259.51032241059M6331000112

*1:人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

 ULH-AL
本体アルミニウム合金
アルマイト処理

型番リスト

表示件数
型番
ULH-125-AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,574
( 2,831 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製、軽量です
・力のかかりやすい形状です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULH アルミ取っ手の型番ULH-125-ALのページです。 型番ULH-125-ALに関する仕様情報を記載しております。
ULH アルミ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULH アルミ取っ手
アルミ取っ手 UKF
アルミ取っ手 ULF
ULC アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAP
UDF アルミ取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,5743,437 -1,483 -3,697 -2,60910,168
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目4日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法めねじめねじめねじおねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150---101~150201~300
ピッチ(mm)105---120250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト