17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

USP ステンレス取っ手

通常単価(税別)
1,5141,791
税込単価
1,6651,970
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です・座金が付属しています・安定性にすぐれ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

USP-10シリーズ

規格表

単位:mm

品番AL1DHhLLfM許容荷重*1
(N)
質量(g)
USP-10-1001010015433311513M5100098
USP-10-1201012015433313513M51000109
USP-10-1801018015433319513M51000146

*1:人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

 USP
本体SUS303
ショットブラスト
座金SUS303

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
~100
100
115
1個
101~150
120
135
1個
151~200
180
195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514
( 1,665 )
3日目
1,556
( 1,712 )
3日目
1,791
( 1,970 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です
・座金が付属しています
・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USP ステンレス取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USP ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
スティール取っ手/ステンレス取っ手 UHF/UHFS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,514-7,697 -16,383 -2,374 -12,444 -1,558
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目〜4日目18日目1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートアングルアングル
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト