メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ取っ手 UAP

通常単価(税別)
2,609
税込単価
2,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です・座金が付属しています・安定性にすぐれ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

UAP-10X120-AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UAP-10X120-ALの仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
めねじ
本体 材質
アルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
120
取付高さ【範囲選択】(mm)
40.1~45
高さ(mm)
43
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
10~10.9
グリップ太さ(mm)
10
本体 表面処理
アルマイト
使用荷重(N)
1000
長さ(mm)
135
幅(mm)
15
取付部深さ(mm)
13
ねじの呼び
M5

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

品番AL1DHhLLfM許容荷重*1
(N)
質量(g)
UAP-10X1201012015433313513M5100039

*1:人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

 UAP-AL
本体アルミニウム合金
アルマイト処理
座金SUS303

型番リスト

表示件数
型番
UAP-10X120-AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,609
( 2,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です
・座金が付属しています
・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ取っ手 UAPの型番UAP-10X120-ALのページです。 型番UAP-10X120-ALに関する仕様情報を記載しております。
アルミ取っ手 UAPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ取っ手 UAP
UBLC アルミ取っ手
ULC アルミ取っ手
UPAC アルミ取っ手
アルミ取っ手 UJF
アルミ取っ手 ULF
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,6098,987 -3,697 -1,452 -1,069 -1,483 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじおねじおねじおねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト