17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スティール取っ手 UMP UMP-10X120-CR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スティール取っ手 UMP

販売終了

型番

UMP-10X120-CR

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です
・座金が付属しています
・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます

指定中の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
めねじ
本体 材質
[スチール] スチール
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
ピッチ(mm)
120
取付高さ【範囲選択】(mm)
40.1~45
高さ(mm)
43
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
10~10.9
グリップ太さ(mm)
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト