メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LDMS-LW クランプレバー 平座金組み込みタイプ

通常単価(税別)
1,497
税込単価
1,647
通常出荷日:4日目

平座金が組み込まれたクランプレバー。【特長】・平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、平座金の脱落を防...

詳細を確認
  • 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

型番:

LDMS-5-20-LW20-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LDMS-5-20-LW20-BKの仕様・寸法情報

種類
クランプ機能付きレバー
接続部 種類
おねじ
レバー 形状
L字形
取付部 サイズ
M5
レバー 材質
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
最大締付力(N)
3900
レバー 操作方向
左右(回転)
レバー 機構
セレーション
クランプ 方向
軸方向
クランプ 機構
ねじ機構
クランプ部 付加機能
座金付き
セレーション 解除方式
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
本体色
つや消し黒
L字クランプレバー 形状
止めねじ式
回し半径(mm)
45
取付部 長さ(mm)
20
本体 表面処理
静電塗装
取付部 材質
SUS303
取付部 表面処理
なし
-
-

商品情報

外形図

*1:止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

規格表

単位:mm

品番M(並目)LmRHH'hsDdDwtws1歯数最大荷重*1
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
LDMS-5-20-LW20M520453437.524.541310202418603.945

*1:最大荷重・最大締付力の定義について(技術情報ご参照)

材質・仕上げ

 LDMS-LW
レバー部亜鉛ダイカスト
静電塗装
ねじ部SUS303
平座金SUS303
止めねじSUS304
スプリングステンレス鋼線
末尾記号レバー部の色
BKつや消し黒

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、 図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。 図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

使用例

長穴部品の締めつけに。

技術情報

最大荷重と最大締付力の定義

LDBF パワークランプレバー(めねじ) 選定サポート情報01

クランプレバー・ミニクランプレバー

型番リスト

表示件数
型番
LDMS-5-20-LW20-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
4日目

詳細情報

基本情報

平座金が組み込まれたクランプレバー。
【特長】
・平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、平座金の脱落を防止します。また、平座金の組み込み作業も不要です
・平座金の外径はねじ径の約3倍、締めつけ部位に対して十分な座面を確保します
・座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装です

ご注意

  • 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LDMS-LW クランプレバー 平座金組み込みタイプの型番LDMS-5-20-LW20-BKのページです。 型番LDMS-5-20-LW20-BKに関する仕様情報を記載しております。
LDMS-LW クランプレバー 平座金組み込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LDMS-LW クランプレバー 平座金組み込みタイプ
プッシュクランパー
カムレバー(オネジ、アジャストあり)
エルゴ アジャストクランプ レバー(抗菌仕様)(EALA-SUS-SA)
カムレバー(QLCA)
【クリーン洗浄品】プッシュタイプクランプレバー
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,4976,900 -1,540 -1,997 -3,194 --
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類おねじメネジオネジメネジオネジおねじ
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
取付部 サイズM5-----
レバー 材質亜鉛ダイカスト-ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)SCM440SCS13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト