メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KSNFS メタルスモールノブ

通常単価(税別)
3,205
税込単価
3,526
通常出荷日:4日目

金属製小型ノブ。耐久性にすぐれています。【特長】・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形...

詳細を確認

型番:

KSNFS-31-M10-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

KSNFS-31-M10-Bの仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ(段付)
取付部 サイズ
M10
取付部 長さ(mm)
17
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
30.1~40
ノブ部 外径(mm)
31
本体 材質
[ステンレス] SUS303
付加機能
なし
本体 高さ(mm)
27
止めねじ加工
なし
本体 表面処理
ショットブラスト
取付部 材質
SUS303
取付部 表面処理
ショットブラスト

商品情報

外形図

KSNFS-B

規格表

単位:mm

品番DM(並目)Lf min.Hsd質量(g)
KSNFS-31-M10-B31M1017271718.575
 
商品記号材質ローレット
KSNFS-Bステンレス製あり

材質・仕上げ

 KSNFS
本体SUS303
ショットブラスト

型番リスト

表示件数
型番
KSNFS-31-M10-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,205
( 3,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

金属製小型ノブ。耐久性にすぐれています。
【特長】
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSNFS メタルスモールノブの型番KSNFS-31-M10-Bのページです。 型番KSNFS-31-M10-Bに関する仕様情報を記載しております。
KSNFS メタルスモールノブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSNFS メタルスモールノブ
つまみ FS-06-S
丸つまみ TS
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)
プラ薄型ノブ KGUF-M10
エクセルつまみ EXSEL型
メーカー鍋屋バイテックスガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造鍋屋バイテックスガツネ工業
通常価格3,2051,5971,939 -694336618 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類めねじ(段付)めねじめねじおねじめねじめねじ
取付部 サイズM10M4M4M6M10M4
取付部 長さ(mm)17101010912

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト