メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SNHS-LH 極低頭六角ボルト【10個入り】

通常単価(税別)
1,637
税込単価
1,801
通常出荷日:4日目

【特長】・頭部高さの低い六角ボルト・機器、装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SNHS-M4-10-LH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SNHS-M4-10-LHの仕様・寸法情報

取付穴形状
なし
材質
[ステンレス] SUS304相当
ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
10
詳細形状
標準
追加形状
標準
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理
なし
ピッチ(mm)
0.7
ねじ種類
全ねじ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SNHS-M4-10-LH
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部高さの低い六角ボルト
・機器、装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品情報

外形図

SNHS-LHシリーズ

規格表

単位:mm

品番MLL1B
SNHS-M4-10-LHM4101.57

材質・仕上げ

 SNHS-LH
本体SUS304相当
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNHS-LH 極低頭六角ボルトの型番SNHS-M4-10-LHのページです。 型番SNHS-M4-10-LHに関する仕様情報を記載しております。
SNHS-LH 極低頭六角ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SNHS-LH 極低頭六角ボルト
六角ボルト ステンレス 半ねじ
六角ボルト ステンレス 全ねじ M10×25
六角ハイテンションボルト(F8T)
7マーク六角ボルト(半ねじ)
7マーク小形六角ボルト(半ねじ)(細目)
メーカー鍋屋バイテック八幡ねじコノエSUNCO江浦製作所江浦製作所
通常価格1,6378716,544226236 -278 -
通常出荷日4日目8日目8日目在庫品1日目1日目〜1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SUS304相当ステンレスステンレス(SUS304)スチールSWCH相当SWCH相当
ねじの呼び(M)4161016610
長さL(mm)101402540--
詳細形状標準標準標準標準標準小径

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト