メカニカル部品技術窓口
下向き・横向きでの使用が可能、六角ボルトタイプのボールローラです。搬送用台車のキャスタなどの用途に。【...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

BRDHシリーズ
単位:mm
| 品番 | M | L | L1 | s | Db | B | 耐荷重(N) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDH-16 | M16 | 25 | 25 | 6 | 19.05 | 30 | 1100 | 175 |
| BRDH | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |
下向き・横向きでの使用が可能、六角ボルトタイプのボールローラです。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
【特長】
・防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します
・本体・メインボール・サブボールはスチール製、耐久性にすぐれています
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~