メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

BRPIN-N ボールローラ(プランジャタイプ)

通常単価(税別)
1,089
税込単価
1,198
通常出荷日:4日目

プランジャ機能つきボールローラ、挿入タイプ。【特長】・本体部を挿入するため、高さを抑えることができます...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • 挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。

型番:

BRPIN-7-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

BRPIN-7-Nの仕様・寸法情報

種類
スプリング付
形状
円筒
本体材質
[樹脂] ポリアセタール
ボール 材質
[樹脂] ポリアセタール
耐荷重(N)
2
外径 D(φ)
9
ボール径 SD(φ)
4.76
耐荷重範囲(N)
1.0~10.0

商品情報

外形図

BRPIN-Nシリーズ

規格表

単位:mm

品番DD1D2LsL1L2L3Dbd荷重(N)
min./max.
質量(g)
BRPIN-7-N7977.51.517.514.761.50.1/20.49

材質・仕上げ

 BRPIN-N
本体ポリアセタール(白)
メインボールポリアセタール(白)
サブボールSUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサポリアセタール(白)
スプリングSUS631J1

使用上の注意

挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。

使用例

偏荷重がある場合に。

型番リスト

表示件数
型番
BRPIN-7-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089
( 1,198 )
4日目

詳細情報

基本情報

プランジャ機能つきボールローラ、挿入タイプ。
【特長】
・本体部を挿入するため、高さを抑えることができます
・内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます
・ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます
・ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します
・本体・メインボール共にポリアセタール製。ワークを傷つけません
・水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています
【用途】
・搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • 挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BRPIN-N ボールローラ(プランジャタイプ)の型番BRPIN-7-Nのページです。 型番BRPIN-7-Nに関する仕様情報を記載しております。
BRPIN-N ボールローラ(プランジャタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BRPIN-N ボールローラ(プランジャタイプ)
BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)
ボールローラ エアロックタイプ
ボールローラ プレス品オールステンレス
ボールローラ切削品 ワンタッチ形状
BRDH 下向きボールローラ(六角ボルトタイプ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格1,0891,016 -12,5002,200 -3,3106,906
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類スプリング付スプリング付クリーンルーム対応標準ゴミ排出標準
形状円筒セットスクリューその他フランジ取付タイプワンタッチ六角ボルト
本体材質ポリアセタールSUSXM7(SUS304相当)POMSUS304SUM23S45C
ボール 材質ポリアセタール-POMSUS440CSUJ2SUJ2
耐荷重(N)2-14.729414701100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト