メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)【10個入り】

通常単価(税別)
898
税込単価
988
通常出荷日:4日目

【特長】・通常の平座金より外径、厚さのバリエーションが豊富です・長穴箇所の座面確保やアルミ、樹脂など限...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SWA-6-12-2-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

SWA-6-12-2-AWの仕様・寸法情報

種類
平座金
材質
スチール
内径 d(mm)
6
表面処理
四三酸化鉄皮膜
厚さ t(mm)
2
販売単位
箱・パック
材質 スチール
S45C
表面処理(詳細)
四三酸化鉄皮膜
外径 D(mm)
12
パック数量(個)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SWA-6-12-2-AW
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の平座金より外径、厚さのバリエーションが豊富です
・長穴箇所の座面確保やアルミ、樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして
【用途】
・高さ調整/座面の陥没防止

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品情報

外形図

*D=16以下:C0.2以下

規格表

単位:mm

品番dDt
SWA-6-12-2-AW6122

材質・仕上げ

 SWA-AW
本体S45C
四三酸化鉄被膜(黒)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)の型番SWA-6-12-2-AWのページです。 型番SWA-6-12-2-AWに関する仕様情報を記載しております。
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
シム&スペーサー テーパー角座金
ステンレス U字角ワッシャー (1T)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCO岩田製作所SUNCO鍋屋バイテック
通常価格898236108928148254
通常出荷日4日目1日目1日目5日目在庫品1日目4日目
種類平座金平座金ばね座金テーパ座金四角座金歯付座金(菊座)
材質スチールスチールスチールステンレスステンレス
内径 d(mm)6916.914183.4
表面処理四三酸化鉄皮膜亜鉛メッキ三価クロメートユニクロメッキなしなし
厚さ t(mm)22.61.62/610.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト